Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0086 - 推杆夹钳,无支架
明细表
K0086.0550
BESTKIPP
订货号
K0086.0550
POS
拉杆位置
OG
把手转角
185 °
F
把手施力
140 N
F2
夹持力
5500 N
F1
夹持力
1600 N
PASSKG
合适的塑料手柄
K0100.30
B3
宽度
24.5 mm
C1
高度
12.0 mm
D1
直径
13 mm
D2
直径
24.0 mm
H
高度
130.0 mm
L
长度
159 mm
L1
长度
60 mm
L2
长度
20 mm
L3
长度
30 mm
L4
长度
40 mm
M
螺纹
M 8 x 40
M1
螺纹 1
M 20 x 1.5
R
半径
118 mm
C
行程
38 mm
GEW
重量约
0.4813 kg
INFO
技术信息
Info
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes mm
ZTN
关税税号
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035427
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
询价
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.